(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高演色LEDライトベースタイプZ-10D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z10DW
高演色LEDライトベースタイプZ-10D デンキスタンド

通常単価(税別)
23,250円
税込単価
25,575円

【特長】・高演色Ra90で肌色きれい、軽くスムーズな動きの平行アーム、ベストセ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上式
  • タイプ:
    LED
  • 全光束(lm):
    1055
  • コード長さ(m):
    1.5
  • 奥行(mm):
    459
  • 光源色:
    昼白色
  • 高さ(mm):
    445
  • 消費電力(W):
    11.9
  • 電源(V):
    AC100
  • 標準消費電力料金:
    0.261円/h
  • 幅(mm):
    420
  • 演色性:
    Ra90
  • 光源部長さ(mm):
    314
  • 質量(g):
    4500.0
  • 材質1:
    鋼、アルミ、樹脂
  • 外径(mm):
    200

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

Z10DW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z10DW

ホワイト
4968478104414
354-3369

1個

23,250( 25,575円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高演色Ra90で肌色きれい、軽くスムーズな動きの平行アーム、ベストセラーZ10Rのベースタイプのデスクライトです
【用途】
・書斎・インテリア・オフィス・学習机
【材質】
・鋼、アルミ、樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高演色LEDライトベースタイプZ-10Dの型番Z10DWのページです。
型番Z10DWに関する仕様情報を記載しております。

高演色LEDライトベースタイプZ-10Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
Z10DB
Z10DSL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

23,250円

( 25,575円 )
1個 -

1日目

ブラック4968478104421354-3368

23,250円

( 25,575円 )
1個 -

1日目

シルバー4968478104438354-3370

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました