(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非常用標識用リモコン FRC-1833T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

非常用標識用リモコン FRC-1833T

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
26,600円 22,532円
税込単価
29,260円 24,785円

【特長】・メンテナンス時に使用すると、点検結果を画面にて確認ができるリモコンで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • サイズ(mm):
    60
  • 横(mm):
    48
  • 縦(mm):
    179
  • 電源:
    単4乾電池×2本付属
  • JANコード:
    4974550619592
  • 質量(g):
    200.000
  • トラスココード:
    251-2498

型番

FRC-1833T 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRC-1833T

1個

26,600円

22,532

( 24,785円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メンテナンス時に使用すると、点検結果を画面にて確認ができるリモコンです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非常用標識用リモコン FRC-1833Tの型番FRC-1833Tのページです。
型番FRC-1833Tに関する仕様情報を記載しております。

非常用標識用リモコン FRC-1833Tのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました