(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デスクライト クランプ・ベースタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LDL-TBDL-B
デスクライト クランプ・ベースタイプ デンキスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,958円
税込単価
14,254円

【特長】・無線リモコン付きのデスクライトなので、手元で簡単にON・OFFできま...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    LED
  • 全光束(lm):
    800
  • 色:
    ブラック
  • コード長さ(m):
    1.8
  • 球寿命(時間):
    40000
  • 光源色:
    電球色~昼光色(2700~6500K)
  • 消費電力(W):
    12
  • 電源(V):
    AC100
  • 幅(mm):
    420
  • 演色性:
    Ra85
  • 材質1:
    アルミニウム
  • 材質2:
    ABS樹脂
  • 材質3:
    スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LDL-TBDL-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

LDL-TBDL-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
JANコード
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LDL-TBDL-B

卓上式
4967576571340
419
497
2900.000
363-2459

1個

12,958( 14,254円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無線リモコン付きのデスクライトなので、手元で簡単にON・OFFできます
・リモコンはスマホスタンドとしても使用可能で、USB給電付きなので、スマホなどを充電できます
【用途】
・デスクなどでの作業に
【材質】
・アルミニウム
・ABS樹脂
・スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスクライト クランプ・ベースタイプの型番LDL-TBDL-Bのページです。
型番LDL-TBDL-Bに関する仕様情報を記載しております。

デスクライト クランプ・ベースタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LDL-TCDL-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ JANコード 奥行(mm) 高さ(mm) 質量(g) トラスココード

12,958円

( 14,254円 )
1個 あり

1日目

クランプ式49675765713573703801000.000363-2429

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました