(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

玉掛警報器プラス TMK-02

玉掛警報器プラス TMK-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,257円
税込単価
13,483円

【特長】・大音量で吊り荷下の作業員に注意を促します・ボリューム調整可能です・音...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    警報機・ブザー本体
  • 形状:
    丸型
  • 音種類:
    ピー
  • 音量(dB):
    最大90
  • 音量調節:
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~+50
  • 寸法(mm):
    Φ84×約140
  • 質量(g):
    425.000
  • 材質1:
    本体:ABS、付属保護カバー:ナイロン、付属スナップフック:ステンレス
  • JANコード:
    4571181563371
  • トラスココード:
    358-5588

(i)ご注意

  • 単2アルカリ電池×4本は別売です。
  • お客様にてご用意ください。
  • ニッケル水素充電池(例:パナソニック社製エネループ、エボルタ等)を使用した場合、電圧違いにより正常に動作しない場合があります。
  • アルカリ電池をご利用頂く事を推奨いたします。
  • 製品仕様については改良等により、予告なしに変更されることがあります。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMK-02

1個

12,257( 13,483円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大音量で吊り荷下の作業員に注意を促します
・ボリューム調整可能です
・音声4種類プリセットのため同一現場で音を使い分けできます
【用途】
・玉掛作業時の安全確保に
【材質】
・本体:ABS、付属保護カバー:ナイロン、付属スナップフック:ステンレス
【セット内容】
・玉掛警報器本体、保護カバー、スナップフック、取扱説明書

(i)ご注意

  • 単2アルカリ電池×4本は別売です。
  • お客様にてご用意ください。
  • ニッケル水素充電池(例:パナソニック社製エネループ、エボルタ等)を使用した場合、電圧違いにより正常に動作しない場合があります。
  • アルカリ電池をご利用頂く事を推奨いたします。
  • 製品仕様については改良等により、予告なしに変更されることがあります。

TMK-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玉掛警報器プラス TMK-02の型番TMK-02のページです。
型番TMK-02に関する仕様情報を記載しております。

玉掛警報器プラス TMK-02のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました