(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

気化性防錆フィルム リオラスター 厚み0.08mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

気化性防錆フィルム リオラスター 厚み0.08mm【1~100個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
34,603円
税込単価
38,063円

【特長】・鉄系/非鉄系金属どちらでも対応可能な防錆フィルムです・長期間にわたり...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RIORUSTER-0.08MM2000MM100M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
サイズ範囲(幅)(mm)
サイズ範囲(長さ)(mm)
長さ(m)
質量(g)
トラスココード
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RIORUSTER-0.08MM2000MM100M

フィルム(ロール)
1,001~
1,001~
100
16600.0
356-9505
2000

1個

34,603( 38,063円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄系/非鉄系金属どちらでも対応可能な防錆フィルムです
・長期間にわたり安定した防錆効果を発揮し、気化性防錆剤のプリードアウトも最小限に抑えています
・商品を包装することで強力に防錆することが可能です
【用途】
・鉄系/非鉄系の金属部品の防錆
・工場工程間での一時保管や工場間での輸送
・海外輸出時の防錆
【材質】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気化性防錆フィルム リオラスター 厚み0.08mmの型番RIORUSTER-0.08MM2000MM100Mのページです。
型番RIORUSTER-0.08MM2000MM100Mに関する仕様情報を記載しております。

気化性防錆フィルム リオラスター 厚み0.08mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RIORUSTER-0.08MM1000MM1000MM
RIORUSTER-0.08MM1000MM100M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 サイズ範囲(幅)
(mm)
サイズ範囲(長さ)
(mm)
長さ(m) 質量(g) トラスココード 幅(mm)

18,537円

( 20,391円 )

100個入り

1パック -

1日目

フィルム(シート)501~1,000501~1,00017400.0356-95061000

19,500円

( 21,450円 )
1個 -

1日目

フィルム(ロール)501~1,0001,001~1009300.0356-95031000

気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました