(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ローリフト 2LR1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2LR1-18-L
電動ローリフト 2LR1シリーズ フォークリフト

通常単価(税別)
1,707,412円
税込単価
1,878,153円

【特長】・本体後部に搭乗用のステップが有る、全自動のライダータイプです・長時間...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • フォーク寸法 幅(mm):
    175
  • フォーク高さ 最低(mm):
    85
  • フォーク高さ 最高(mm):
    205
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 全高(mm):
    1035
  • 全幅(mm):
    800
  • 走行速度(km/h)無負荷:
    8.6

型番

2LR1-18-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

2LR1-18-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
フォーク寸法 長さ(mm)
バッテリー
トラスココード
質量(g)
フォーク寸法(mm)スライド外幅
全長(mm)
走行速度(km/h)負荷
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2LR1-18-L

1800
1220
24V 130AH/5HR
356-5376
575000.0
685
2235
5.2

1個

1,707,412( 1,878,153円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体後部に搭乗用のステップが有る、全自動のライダータイプです
・長時間作業、長距離移動に最適です
【用途】
・工場・倉庫での搬送からトラックへの積み下ろし作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ローリフト 2LR1シリーズの型番2LR1-18-Lのページです。
型番2LR1-18-Lに関する仕様情報を記載しております。

電動ローリフト 2LR1シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2LR1-18-M
2LR1-20-L
2LR1-20-M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重(kg) フォーク寸法 長さ(mm) バッテリー トラスココード 質量(g) フォーク寸法(mm)スライド外幅 全長(mm) 走行速度(km/h)負荷

1,639,765円

( 1,803,742円 )
1個 -

1日目

1800115024V 130AH/5HR356-5380575000.057021655.2

2,168,940円

( 2,385,834円 )
1個 -

18日目

2000122024V 164AH/5HR356-5379645000.068522355.0

1,892,706円

( 2,081,977円 )
1個 -

1日目

2000115024V 164AH/5HR356-3906645000.057021655.0

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました