(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリートボンドライトモルタル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリートボンドライトモルタル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,591円 ~ 13,800円
税込価格
14,950円 ~ 15,180円

【特長】・浮き注入に使用するエポキシ樹脂で、樹脂モルタル用の樹脂としても使用で...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    コンクリート用補修剤
  • 色:
    その他
  • 質量(g):
    3000
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂
  • 色詳細:
    透明褐色
  • 可使時間:
    30分
  • 硬化時間:
    24時間
  • 容量(kg):
    3

(i)ご注意

  • 攪拌は、可使時間内に使いきれる量で行ってください。
  • 5℃以下になる場合は採暖し、5℃以上になるようにしてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
826-5725

1個

13,591( 14,950円 )

4日目

242-3564

1個

13,800( 15,180円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・浮き注入に使用するエポキシ樹脂で、樹脂モルタル用の樹脂としても使用できます
・強力な接着力があり、高強度で早強性にすぐれています
・無溶剤型なので硬化収縮、体積収縮が非常に小さいです
・F☆☆☆☆規格品です
【用途】
・クラック注入、モルタル/タイル浮き注入アンカーボルト埋込
・コンクリートやモルタルの不陸修正・欠損部修正の際の樹脂モルタル用の樹脂として
【材質】
・主成分:エポキシ樹脂

(i)ご注意

  • 攪拌は、可使時間内に使いきれる量で行ってください。
  • 5℃以下になる場合は採暖し、5℃以上になるようにしてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリートボンドライトモルタルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました