(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッテリーパノラマ PS06BH0010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バッテリーパノラマ PS06BH0010

通常単価(税別)
377,158円
税込単価
414,874円

【特長】・バッテリー式照明です・工事現場をはじめ、防災用品としても夜会ニーズを...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    LED
  • 商品タイプ:
    スタンド型
  • 全光束(lm):
    14400
  • 消費電力(W):
    107
  • 幅(mm):
    350
  • 奥行(mm):
    350
  • 高さ(mm):
    1110
  • コード長さ(m):
    3
  • 電源:
    100V
  • JANコード:
    4589975551060
  • トラスココード:
    384-0373
  • 質量(g):
    18000.0

型番

PS06BH0010 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS06BH0010

1個

377,158( 414,874円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッテリー式照明です
・工事現場をはじめ、防災用品としても夜会ニーズを応えます
・最大連続点灯18時間で万が一の災害時に活躍します
【用途】
・屋内外工事現場用
・充電式作業灯
・イベント用照明に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリーパノラマ PS06BH0010の型番PS06BH0010のページです。
型番PS06BH0010に関する仕様情報を記載しております。

バッテリーパノラマ PS06BH0010のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました