(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポーサブルマイクロファイバークロス RM2136053BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスポーサブルマイクロファイバークロス RM2136053BL【640個入り】

通常単価(税別)
21,338円
税込単価
23,472円

【特長】・不織布に0.52デニールのマイクロファイバーを編み込んだパッドなので...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布ウエス
  • 形状:
    シート
  • タイプ:
    ドライ
  • 質量(g):
    3.000
  • トラスココード:
    290-4113
  • 材質1:
    PE(マイクロファイバー)
  • シートサイズ(mm):
    305×305
  • 色:
    ブルー
  • ケース入数:
    40枚×16袋
  • 材質2:
    PP(不織布)

型番

RM2136053BL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RM2136053BL

1パック

640個入り

21,338( 23,472円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布に0.52デニールのマイクロファイバーを編み込んだパッドなので、ウイルスや菌を物理的にかき取ることが可能です
・ペーパタオルやクロスに、第4級アンモニウム、アルコール、漂白剤、過酸化水素溶液などの除菌剤を使い、除菌・不活性化することはできても、表面に死んだ微生物が残っています
・本製品の最大の特徴は、99.7%以上の病原菌を除去することです
・使い捨てなので、洗濯に必要な水や洗剤の使用量がゼロに
・準備・洗濯・乾燥などの削減による清掃作業の効率化と、使用者の安全性が向上します
・入り数:40枚×16袋=640枚=1箱
【材質】
・PE(マイクロファイバー)・PP(不織布)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポーサブルマイクロファイバークロス RM2136053BLの型番RM2136053BLのページです。
型番RM2136053BLに関する仕様情報を記載しております。

ディスポーサブルマイクロファイバークロス RM2136053BLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました