(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルオープン・イオンシャワー・ブース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フルオープン・イオンシャワー・ブース

通常価格(税別)
2,176,471円 ~ 3,391,003円
税込価格
2,394,118円 ~ 3,730,103円

【特長】・イオンシャワーシステムが静電気を除去し、チリ、ゴミなどをカット、高品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 仕様:
    上部強制給気サイドプル方式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
外形寸法(mm)
有効寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
700000.0
353-7666
W3800×H3290×L6770
W3800×H2600×L5970

1個

2,176,471( 2,394,118円 )

1日目

960000.0
353-7667
W4000×H3200×L7350
W4000×H2600×L6450

1個

3,058,824( 3,364,706円 )

1日目

  • 注文停止中
1135000.0
353-7665
W4000×H3100×L7340
W4000×H2600×L6400

1個

3,391,003( 3,730,103円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・イオンシャワーシステムが静電気を除去し、チリ、ゴミなどをカット、高品質な塗装仕上がりを実現します
・フルオープン式ブースのため工場は広く使用できます
・給排気ファンはインバーター内蔵のため、ブース内は常に一定の室内圧にコントロールできます
【用途】
・小規模塗装用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルオープン・イオンシャワー・ブースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

塗装機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました