(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット サイドカラー HBR41111SCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HBR41111SCBKB
プラスチックパレット サイドカラー HBR41111SCシリーズ パレットパレットラック

通常単価(税別)
23,248円
税込単価
25,573円

【特長】・サイドカラーによりフォークリフトの爪の差し込み位置が視認しやすいです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 仕様:
    4方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    1100
  • 高さ・厚み (mm):
    144
  • 質量(g):
    23500.0
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HBR41111SCBKB 解除

Loading...

 
カタログを表示

HBR41111SCBKB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HBR41111SCBKB

ブラック/ブルー
377-8939

1個

23,248( 25,573円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイドカラーによりフォークリフトの爪の差し込み位置が視認しやすいです
【材質】
・再生ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット サイドカラー HBR41111SCシリーズの型番HBR41111SCBKBのページです。
型番HBR41111SCBKBに関する仕様情報を記載しております。

プラスチックパレット サイドカラー HBR41111SCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HBR41111SCBKBR
HBR41111SCBKLG
HBR41111SCBKR
HBR41111SCBKY
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード

23,248円

( 25,573円 )
1個 -

18日目

ブラック/ブラウン351-0349

23,248円

( 25,573円 )
1個 -

18日目

ブラック/グリーン377-8938

23,248円

( 25,573円 )
1個 -

18日目

ブラック/レッド377-8940

23,065円

( 25,372円 )
1個 -

18日目

ブラック/イエロー378-2201

パレット・パレットラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました