(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長寿命型ソーラー式LED誘導灯"ルミナスアイ・マイティC"(点滅タイプ)両面LED

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

長寿命型ソーラー式LED誘導灯"ルミナスアイ・マイティC"(点滅タイプ)両面LED

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,800円
税込単価
20,680円

【特長】・ソーラー式のため、太陽光があたる箇所では電池交換不要です(約7年間)...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    ソーラー式
  • 質量(g):
    220.000
  • 材質1:
    カバー:ポリカーボネート
  • 材質2:
    本体:エポキシ樹脂
  • 材質3:
    両面テープ:ブチルゴム系
  • 高さ(mm):
    18
  • 幅(mm):
    100
  • LED数(個):
    4
  • タイプ:
    両面LED
  • 奥行(mm):
    120
  • 反射部カラー:
    ライムイエロー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LE-260C-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LE-260C-B

4990173036226
250-3685

1個

18,800( 20,680円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソーラー式のため、太陽光があたる箇所では電池交換不要です(約7年間)
・短時間(2時間)で充電可能です
【用途】
・工場内での安全表示に
・夜間の外灯がない箇所に
【材質】
・カバー:ポリカーボネート
・本体:エポキシ樹脂
・両面テープ:ブチルゴム系

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長寿命型ソーラー式LED誘導灯"ルミナスアイ・マイティC"(点滅タイプ)両面LEDの型番LE-260C-Bのページです。
型番LE-260C-Bに関する仕様情報を記載しております。

長寿命型ソーラー式LED誘導灯"ルミナスアイ・マイティC"(点滅タイプ)両面LEDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LE-260C-R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

18,800円

( 20,680円 )
1個 あり

1日目

4990173036240250-3684

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました