(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDライト付ツールバッグ Tradesman Pro

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDライト付ツールバッグ Tradesman Pro

通常単価(税別)
28,902円
税込単価
31,792円

【特長】・取り外し可能なLEDライトが付属しており、状況に応じて手元を照らせま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    0092644554315
  • トラスココード:
    251-3039
  • ポケット数(個):
    31
  • 奥行(mm):
    203
  • 高さ(mm):
    356
  • 幅(mm):
    387
  • 質量(g):
    2780.0
  • 材質1:
    1680デニール防弾繊維

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

55431

1個

28,902( 31,792円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り外し可能なLEDライトが付属しており、状況に応じて手元を照らせます
・バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐久性に優れています
・底部は頑強な樹脂素材でコーティングされており水の侵入を防ぎます
・内ポケットは懐が深くなっており長尺ドライバーも収納可能です
【用途】
・工具や資材の持ち運びに
【材質】
・1680デニール防弾繊維

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト付ツールバッグ Tradesman Proの型番55431のページです。
型番55431に関する仕様情報を記載しております。

LEDライト付ツールバッグ Tradesman Proのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました