(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールバックパック Tradesman Pro(21ポケット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールバックパック Tradesman Pro(21ポケット)

通常単価(税別)
28,249円
税込単価
31,074円

【特長】・バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐久性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    0092644554827
  • トラスココード:
    251-3045
  • ポケット数(個):
    21
  • 奥行(mm):
    216
  • 高さ(mm):
    438
  • 幅(mm):
    343
  • 容量(L):
    12
  • 質量(g):
    3460.0
  • 材質1:
    1680デニール防弾繊維

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

55482

1個

28,249( 31,074円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐久性に優れています
・底部は頑強な樹脂素材でコーティングされており水の浸入を防ぎます
・内ポケットは懐が深くなっており長尺ドライバーも収納可能です
・外ポケットには携帯電話や鍵など小物を収納出来ます
・前部のジッパーを完全に拡げた状態で自立するため、工具を取り出しやすいです
【用途】
・工具や資材の持ち運びに
【材質】
・1680デニール防弾繊維

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバックパック Tradesman Pro(21ポケット)の型番55482のページです。
型番55482に関する仕様情報を記載しております。

ツールバックパック Tradesman Pro(21ポケット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました