(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツケース EuroPlus Pro M 2段タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーツケース EuroPlus Pro M 2段タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,659円
税込単価
16,125円

【特長】・中のボックスは取り外し、組み替えが可能で用途に応じて自由に収納出来ま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ケースステーション455805に格納出来ません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

454124

1個

14,659( 16,125円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中のボックスは取り外し、組み替えが可能で用途に応じて自由に収納出来ます
・フタは閉じるとロックでしっかりと固定され、中のボックスは動きません
・ケース本体は頑丈なスチール製のプロ仕様です
【材質】
・本体:スチール
・ボックス:ポリスチレン

(i)ご注意

  • ケースステーション455805に格納出来ません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツケース EuroPlus Pro M 2段タイプの型番454124のページです。
型番454124に関する仕様情報を記載しております。

パーツケース EuroPlus Pro M 2段タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました