(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1015350000
ケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ)【100個入り】 ケッソクバンドケーブルタイ

ケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ) 1015350000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
46,200円 31,032円
税込単価
50,820円 34,135円

【特長】・ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下で...

詳細情報を確認する

型番

1015350000 解除

Loading...

1015350000 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
厚さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1015350000

250
840
7.9
1112
-
4032248724321
1597.000
367-1977

1パック

100個入り

46,200円

31,032

( 34,135円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。
・安全なボールロック機構により、迅速かつ簡単に取り付けできます
・生理食塩水の噴霧、極端な温度や腐食環境での使用など、特殊な用途での使用が推奨されます。
・手動または工具を使用して取り付けができます。
【用途】
・電線ケーブルの固定や結束用。
【材質】
・本体:ポリエステルコーティングステンレス

1015350000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ)の型番1015350000のページです。
型番1015350000に関する仕様情報を記載しております。

ケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1015230000
1015240000
1015250000
1015270000
1015280000
1015290000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
結束径
(mm)
全長
(mm)

(mm)
引張強度(N) 厚さ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

16,001円

( 17,601円 )

100個入り

1パック -

1日目

271254.64450.264032248724215195.000367-1971

17,601円

( 19,361円 )

100個入り

1パック -

1日目

351504.64450.264032248724222212.000367-1973

19,801円

( 21,781円 )

100個入り

1パック -

1日目

502004.6445-4032248724239267.000367-1969

22,601円

( 24,861円 )

100個入り

1パック -

1日目

1003604.6445-4032248724246424.000367-1967

28,101円

( 30,911円 )

100個入り

1パック -

1日目

1505204.6445-4032248724253562.000367-1980

33,000円

( 36,300円 )

100個入り

1パック -

1日目

2006804.6445-4032248724260709.000367-1966

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました