(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットワイド BJW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BJW-634
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットワイド BJW ソウフウキ

通常単価(税別)
299,307円
税込単価
329,238円

【特長】・広範囲に強力な風を送ることができ、熱中症対策にも最適です・指向性に優...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • 電源(V):
    三相200
  • 質量(g):
    65000.0
  • ハネ径(mm):
    626
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • ファン翼数(枚):
    9

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BJW-634 解除

Loading...

 
カタログを表示

BJW-634 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
トラスココード
出力(kW)(50/60Hz)
消費電力(kW)(50/60Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BJW-634

600/720
75/81
208-2673
1.5/1.5
0.83/1.25

1個

299,307( 329,238円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲に強力な風を送ることができ、熱中症対策にも最適です
・指向性に優れ、風を的確な場所・位置に供給することが可能です
・キャスター付で、風向き変更や移動もスムーズです
・広角送風タイプです
【用途】
・製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットワイド BJWの型番BJW-634のページです。
型番BJW-634に関する仕様情報を記載しております。

強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットワイド BJWのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BJW-636
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大風量
(m3/min)(50/60Hz)
騒音値(dB(A))
(50/60Hz)
トラスココード 出力(kW)(50/60Hz) 消費電力(kW)(50/60Hz)

309,688円

( 340,657円 )
1個 -

18日目

450/54066/70208-26720.75/0.750.60/0.92

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました