(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットギガ BJ-8041

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットギガ BJ-8041

通常価格(税別)
470,588円
税込価格
517,647円

【特長】・圧倒的なボリューム、パワフルに送風で約70m先まで風速1.5m/s以...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • 電源(V):
    三相200
  • 質量(g):
    105000.0
  • ハネ径(mm):
    800
  • ファン翼数(枚):
    6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
トラスココード
周波数(Hz)
出力(kW)(50/60Hz)
消費電力(kW)(50/60Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
760/-
82/-
208-2692
50
2.2/-
2.38/-

1個

470,588( 517,647円 )

18日目

-/760
-/85
208-2693
60
-/2.2
-/2.20

1個

470,588( 517,647円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的なボリューム、パワフルに送風で約70m先まで風速1.5m/s以上の風を届けます
・指向性に優れ、風を的確な場所・位置に供給することが可能です
・キャスター付で、風向き変更や移動もスムーズです
【用途】
・製品冷却、ヒューム対策、防暑対策、強制冷却・乾燥、サーキュレーション、結露対策などに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットギガ BJ-8041のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました