(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリアリールWide屋外対応スタンドセット(2本セット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BRS-1205AST3
バリアリールWide屋外対応スタンドセット(2本セット) カラーコーン

通常単価(税別)
48,000円
税込単価
52,800円

【特長】・バリアリールWideとバリアリールWide屋外対応スタンドが2本セッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    イエロー/ブラック
  • オプション品:
    バリアリール
  • 質量(g):
    18300.0
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 材質2:
    シート:ポリエチレン
  • シート幅(mm):
    120
  • シート厚さ(mm):
    0.2
  • 本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:
    909×60×380
  • シートストローク(m):
    5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BRS-1205AST3 解除

Loading...

 
カタログを表示

BRS-1205AST3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BRS-1205AST3

トラ
4993091106033
377-4964

1個

48,000( 52,800円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリアリールWideとバリアリールWide屋外対応スタンドが2本セットになっています
・120mmの幅広シートで遠くからでも良く見えます
・安定感のあるゴムウエイトを採用しています
・屋外・屋外どちらでも設置可能です
【用途】
・工事・作業場所への立入制限に
・危険区域への進入規制に
【セット内容】
・バリアリールWide BRS-1205A
・屋外対応スタンド BRS-ST3W

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリアリールWide屋外対応スタンドセット(2本セット)の型番BRS-1205AST3のページです。
型番BRS-1205AST3に関する仕様情報を記載しております。

バリアリールWide屋外対応スタンドセット(2本セット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BRS-1205BST3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 JANコード トラスココード

48,000円

( 52,800円 )
1個 -

5日目

危険立入禁止4993091106040377-4962

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました