(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDバリアリールLongマグネットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BRS-606BLED
LEDバリアリールLongマグネットタイプ カラーコーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,500円
税込単価
11,550円

【特長】・人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです・バリアリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • オプション品:
    バリアリール
  • 質量(g):
    430.000
  • シート厚さ(mm):
    0.2
  • シートストローク(m):
    6

型番

BRS-606BLED 解除

Loading...

カタログを表示

BRS-606BLEDの仕様・寸法情報

商品タイプその他イエロー/ブラック
オプション品バリアリール表示内容危険立入禁止
JANコード4993091105098トラスココード248-1520
質量(g)430.000材質1LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂
材質2シート:ポリエチレン(PE)材質3リールケース:ABS樹脂
シート厚さ(mm)0.2シートストローク(m)6

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BRS-606BLED

イエロー/ブラック
危険立入禁止
4993091105098
248-1520
LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂
シート:ポリエチレン(PE)
リールケース:ABS樹脂

1個

10,500( 11,550円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです
・バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です
【用途】
・夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に
【材質】
・LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂
・シート:ポリエチレン(PE)
・リールケース:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDバリアリールLongマグネットタイプの型番BRS-606BLEDのページです。
型番BRS-606BLEDに関する仕様情報を記載しております。

LEDバリアリールLongマグネットタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BRS-606ALED
BRS-606RLED
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 JANコード トラスココード 材質1 材質2 材質3

10,500円

( 11,550円 )
1個 あり

1日目

イエロー/ブラックトラ4993091105081248-1517LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂シート:ポリエチレン(PE)リールケース:ABS樹脂

10,500円

( 11,550円 )
1個 あり

1日目

レッド危険立入禁止4993091105920359-0403本体:ABS樹脂シート:ポリエチレン-
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 JANコード トラスココード 材質1 材質2 材質3

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト