(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動巻き"Wバリアリール"(スタンドセット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BRS-W606AST3
自動巻き"Wバリアリール"(スタンドセット) カラーコーン

通常単価(税別)
49,834円
税込単価
54,817円

【特長】・Wバリアリールとバリアリール専用スタンドが2本セットになっています・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    イエロー/ブラック
  • オプション品:
    バリアリール
  • 質量(g):
    18500.0
  • 材質1:
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    リールケース:ABS樹脂
  • 材質3:
    ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)
  • シート幅(mm):
    60
  • シート厚さ(mm):
    0.2
  • 本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:
    909×60×380
  • 材質4:
    ベース:再生ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BRS-W606AST3 解除

Loading...

 
カタログを表示

BRS-W606AST3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BRS-W606AST3

トラ
4993091105142
248-4788

1個

49,834( 54,817円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Wバリアリールとバリアリール専用スタンドが2本セットになっています
・12mのシートを中間支柱なしで張り出しができます
・増締め機構付きでシートをピンと張れます
【用途】
・鉄鋼所、物流センター等の広大な敷地内での立入規制に
・工事、作業場所での立入規制に
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・リールケース:ABS樹脂
・ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)
・ベース:再生ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動巻き"Wバリアリール"(スタンドセット)の型番BRS-W606AST3のページです。
型番BRS-W606AST3に関する仕様情報を記載しております。

自動巻き"Wバリアリール"(スタンドセット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BRS-W606BST3
BRS-W606DST3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 JANコード トラスココード

45,750円

( 50,325円 )
1個 -

1日目

危険立入禁止4993091105159248-4791

45,750円

( 50,325円 )
1個 -

1日目

関係者以外立入禁止4993091105166248-4789

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました