(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリアリールmini折りたたみコーン+ウエイトセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バリアリールmini折りたたみコーン+ウエイトセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,750円
税込単価
20,625円

【特長】・自動巻き取りシートと折りたたみ式コーンで収納性抜群です・コンパクトな...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    6000.0
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 材質2:
    シート:ポリエチレン
  • 材質3:
    折りたたみコーン:ポリプロピレン
  • シート幅(mm):
    50
  • シート厚さ(mm):
    0.2
  • シートストローク(m):
    2.7

型番

BRMS-5027APC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
表示内容
JANコード
トラスココード
長さ(m)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BRMS-5027APC

カラーコーン
レッド/ホワイト
-
4993091105821
360-1495
-
バリアリールmini折りたたみコーン+ウエイト

1個

18,750( 20,625円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動巻き取りシートと折りたたみ式コーンで収納性抜群です
・コンパクトな本体で最長2.7mの区画制限が可能です
・折りたたみコーンは反射シート付で夜間の作業でも安心です
・安定性を高めるコーンウエイトが標準付属です
【用途】
・一時的な人の立入制限に
【材質】
・本体:ABS樹脂
・シート:ポリエチレン
・折りたたみコーン:ポリプロピレン
【セット内容】
・バリアリールmini×1
・折りたたみコーン×2
・コーンウエイト×2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリアリールmini折りたたみコーン+ウエイトセットの型番BRMS-5027APCのページです。
型番BRMS-5027APCに関する仕様情報を記載しております。

バリアリールmini折りたたみコーン+ウエイトセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました