(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンフィルターユニット MAC-2A-51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンフィルターユニット MAC-2A-51

通常単価(税別)
113,750円
税込単価
125,125円

【特長】・ステンレス製(鏡面仕上げ)で耐薬品性、耐食性に優れており、運転状態が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルターユニット
  • 間口(mm):
    500
  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    185
  • 電源:
    単相100V
  • トラスココード:
    354-2516
  • 質量(g):
    11500
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS430)
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    55/57
  • 風量([[M3]]/min)50Hz:
    4.5
  • 風量([[M3]]/min)60Hz:
    5.4
  • 吹出風速(m/sec)(50/60Hz):
    0.35/0.42

型番

MAC-2A-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAC-2A-51

1個

113,750( 125,125円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製(鏡面仕上げ)で耐薬品性、耐食性に優れており、運転状態が一目で分かるLED表示灯付です
【用途】
・クリーンブースなど
【材質】
・本体:ステンレス(SUS430)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンフィルターユニット MAC-2A-51の型番MAC-2A-51のページです。
型番MAC-2A-51に関する仕様情報を記載しております。

クリーンフィルターユニット MAC-2A-51のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました