(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンチスリップテープ(アルミ入り)

アンチスリップテープ(アルミ入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,560円
税込価格
11,616円

【特長】・アルミ入りの基材で粗面・凹凸面へ良くフィットし、耐久性に優れます【用...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    18
  • テープ厚(mm):
    0.7
  • 屋内用/屋外用:
    屋外用
  • 基材:
    アルミ系
  • すべり止め部処理:
    鉱物粒子
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    8.0N/10mm
  • 単品/パック:
    単品
  • テープカット条件:
    切断にはカッターが必要
  • 引張強度(N/10mm):
    60

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4042448574718
250-5566
660.000

1個

10,560( 11,616円 )

1日目

イエロー
4042448574695
250-5565
740.000

1個

10,560( 11,616円 )

1日目

トラ(ブラック/イエロー)
4042448574640
250-5564
660.000

1個

10,560( 11,616円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ入りの基材で粗面・凹凸面へ良くフィットし、耐久性に優れます
【用途】
・屋外用
・縞鋼板階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに
【材質】
・基材:アルミ
・粘着剤:アクリル系
・砥粒:鉱物粒子

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンチスリップテープ(アルミ入り)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました