(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LEDヘッドライト H7R Signature

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式LEDヘッドライト H7R Signature

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
28,929円 20,157円
税込単価
31,822円 22,173円

【特長】・ブルートゥース機能搭載で「Ledlenser Connect」アプリ...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    1200(ブースト)/700(強)/200(中)/15(弱)
  • 特殊用途:
    防水
  • 電池種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • JANコード:
    4058205021081
  • トラスココード:
    259-0084
  • 奥行(mm):
    53
  • 高さ(mm):
    51
  • 幅(mm):
    70
  • 質量(g):
    259.000
  • 材質1:
    ポリカーボネート
  • 最大点灯時間(h):
    65
  • 電源(V):
    専用充電池
  • 保護等級:
    IP67
  • 充電時間:
    約3.5時間

(i)ご注意

  • ブーストモードはスイッチ2度押しで作動します。バッテリー保護等の為約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

502197

1個

28,929円

20,157

( 22,173円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブルートゥース機能搭載で「Ledlenser Connect」アプリを使用すればスマートフォンでお好みの設定に調整可能です
・マグネットチャージングで簡単充電できます
・フリッカーフリーです
・スイッチロック機能付き(無点灯時にスイッチ長押しで発動し、長押しで解除)です
【材質】
・ポリカーボネート

(i)ご注意

  • ブーストモードはスイッチ2度押しで作動します。バッテリー保護等の為約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDヘッドライト H7R Signatureの型番502197のページです。
型番502197に関する仕様情報を記載しております。

充電式LEDヘッドライト H7R Signatureのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました