(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフ着脱式腰袋・工具差し(牛革)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SFKBK-2S
セフ着脱式腰袋・工具差し(牛革) ツールバッグ

通常単価(税別)
12,187円
税込単価
13,406円

【特長】・堅牢でしなやかな上質レザーを厳選・摩耗/変形に強いパイピング構造・ベ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 色:
  • 材質1:
    本体:牛革
  • 材質3:
    リベット:スチール

(i)ご注意

  • 必ず許容総重量以内でご使用ください。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SFKBK-2S 解除

Loading...

 
カタログを表示

SFKBK-2S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
形状
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFKBK-2S

190
148
230
腰袋 2段小
4975364266989
365-2166
550.000
内袋:ナイロン

1個

12,187( 13,406円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢でしなやかな上質レザーを厳選
・摩耗/変形に強いパイピング構造
・ベルトからの浮きを防止するサイドクリップ装備
【用途】
・工具収納用
【材質】
・本体:牛革
・リベット:スチール

(i)ご注意

  • 必ず許容総重量以内でご使用ください。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフ着脱式腰袋・工具差し(牛革)の型番SFKBK-2Sのページです。
型番SFKBK-2Sに関する仕様情報を記載しております。

セフ着脱式腰袋・工具差し(牛革)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SFKBK-2M
SFKBK-KG3L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
形状 JANコード トラスココード 質量(g) 材質2

13,436円

( 14,780円 )
1個 -

1日目

210168250腰袋 2段中4975364266996365-2164650.000内袋:ナイロン

15,312円

( 16,843円 )
1個 -

1日目

250135330釘袋 3段大4975364267009365-8587660.000-

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました