(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

架線工事用強力ペンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

架線工事用強力ペンチ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,439円 ~ 13,071円
税込価格
12,583円 ~ 14,378円

【特長】・従来の約半分の力でグリップできます・ソフトおよびハードワイヤー用の切...

詳細情報を確認する

  • グリップ種類:
    コンフォート
  • 全長(mm):
    240
  • 切断能力(mm)硬線:
    3.0
  • 切断能力(mm)中硬線:
    4.6
  • 落下防止用ひも取付穴:
  • 材質1:
    焼き入れバナジウム電気鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
圧着機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4003773087380
337-1108
460.000

1個

11,439( 12,583円 )

1日目

4003773087397
337-1109
455.000

1個

13,071( 14,378円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の約半分の力でグリップできます
・ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付きです
・入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です
・ヘッド部はクロームメッキ処理です
【材質】
・焼き入れバナジウム電気鋼
・グリップ:コンフォート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

架線工事用強力ペンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました