(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Gシリーズ LEDヘッドライト GH-109RG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Gシリーズ LEDヘッドライト GH-109RG

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,500円
税込単価
18,150円

【特長】・付属の専用充電池(GA-12)か別売りの単4アルカリ電池×4本でも使...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    450
  • 特殊用途:
    防水
  • 電池種類:
    リチウム
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • JANコード:
    4950654047165
  • トラスココード:
    353-8697
  • 奥行(mm):
    37.2
  • 高さ(mm):
    43.2
  • 最大点灯時間(h):
    6(強モード時)
  • 色:
  • 幅(mm):
    59.3
  • 質量(g):
    176.000
  • 材質1:
    ポリカーボネイト
  • 電源(V):
    専用充電池(付属)or単4アルカリ電池×4本(別売)
  • 充電時間:
    3.5時間
  • 保護等級:
    IP66(耐塵・耐水)

(i)ご注意

  • 光を直接目に当てないでください。

型番

GH-109RG 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GH-109RG

1個

16,500( 18,150円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属の専用充電池(GA-12)か別売りの単4アルカリ電池×4本でも使用可能です
・周囲の明るさに応じて自動調光する機能が搭載しています
・本体もしくは専用充電池から充電可能です
・スイッチロック搭載です(後部認識灯のみ)
・フォーカス機能搭載です
・GH-009RGの後継機種です
・機能性はそのままで明るさアップとなります
・本体の充電がマグネット式充電となりさらに使いやすくなりました
【用途】
・夜間の作業現場に
・屋内での点検作業に
・暗所の手元作業で両手を使用する場合に
【材質】
・ポリカーボネイト

(i)ご注意

  • 光を直接目に当てないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Gシリーズ LEDヘッドライト GH-109RGの型番GH-109RGのページです。
型番GH-109RGに関する仕様情報を記載しております。

Gシリーズ LEDヘッドライト GH-109RGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました