(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスプレイ吊り材 インビジグリップ IG1-PRO-KIT-100M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスプレイ吊り材 インビジグリップ IG1-PRO-KIT-100M

通常単価(税別)
30,770円
税込単価
33,847円

【特長】・半透明の留め付けクリップとフィラメントにより、吊り下げ物が周囲に溶け...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 材質:
    その他
  • 線径×長さ(mm×m):
    1.5×100
  • 使用荷重(kg):
    5
  • 破断荷重(kg):
    25
  • 材質1:
    フィラメントワイヤ:ナイロン・ポリエチレン
  • 材質2:
    留め付けクリップ:ポリカーボネート(ハウジング)、アセタール(つまみ・バネ)、セラミック(くさび)
  • 質量(g):
    780.0
  • JANコード:
    5038006251589
  • トラスココード:
    367-8005

(i)ご注意

  • 留め付けクリップは、付属の専用フィラメントワイヤ(直径1.5mm)のみ使用可能です。
  • 天井へ取り付ける際は天井材の耐力にご留意ください。
  • 取り付け時、アンカーやハトメなどの部材と併用する際はそれぞれ十分な耐力を有しているかご確認ください。
  • 安全荷重5kg(安全係数5)。(鉛直に吊り下げた場合)
  • 0.1kg以下の対象物を吊り下げる際は、フィラメントワイヤのくせによりまっすぐに伸びない場合があります。

型番

IG1-PRO-KIT-100M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IG1-PRO-KIT-100M

1個

30,770( 33,847円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・半透明の留め付けクリップとフィラメントにより、吊り下げ物が周囲に溶け込み、まるで宙に浮いている様な演出が可能です
・取り付けと高さ調整が数秒で完了し、複数の部材や複雑な工程は一切不要です
【用途】
・看板・広告・照明の吊り下げ、デコレーション、ディスプレイなどに
【材質】
・フィラメントワイヤ:ナイロン・ポリエチレン
・留め付けクリップ:ポリカーボネート(ハウジング)、アセタール(つまみ・バネ)、セラミック(くさび)
【セット内容】
・留め付けクリップ×100個、リール巻きフィラメントワイヤ(100m)×1巻、フィラメントカッター1本

(i)ご注意

  • 留め付けクリップは、付属の専用フィラメントワイヤ(直径1.5mm)のみ使用可能です。
  • 天井へ取り付ける際は天井材の耐力にご留意ください。
  • 取り付け時、アンカーやハトメなどの部材と併用する際はそれぞれ十分な耐力を有しているかご確認ください。
  • 安全荷重5kg(安全係数5)。(鉛直に吊り下げた場合)
  • 0.1kg以下の対象物を吊り下げる際は、フィラメントワイヤのくせによりまっすぐに伸びない場合があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスプレイ吊り材 インビジグリップ IG1-PRO-KIT-100Mの型番IG1-PRO-KIT-100Mのページです。
型番IG1-PRO-KIT-100Mに関する仕様情報を記載しております。

ディスプレイ吊り材 インビジグリップ IG1-PRO-KIT-100Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました