(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレーガン 工業用塗装システムキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプレーガン 工業用塗装システムキット

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
83,801円 64,342円
税込単価
92,181円 70,776円

【特長】・ひとつのガンで圧送式と重力式の使い分けが出来ます・238gのガンボデ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 空気使用圧力範囲(MPa):
    0.05~0.24
  • その他:
    オプション
  • 空気消費量:
    370SLPM(13SCFM)
  • 最高動作温度:
    50℃
  • 最大HVLP動作空気圧(圧力):
    1.24bar/18psi
  • 最大HVLP動作空気圧(重力):
    1.38bar/20psi
  • JANコード:
    4550309168469
  • 質量(g):
    990.000
  • トラスココード:
    256-8744
  • セット内容・付属品:
    パフォーマンススプレーガン×1ヶ/圧送式塗料ホースホイップ×1ヶ/エアーバルブ×1ヶ/PPS2.0リッドライナー600ml×5ヶ/PPS2.0カップ600ml×1ヶ/圧送式ノズル(3種×2ヶ)/重力式ノズル(6種×1ヶ)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

26878

1個

83,801円

64,342

( 70,776円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひとつのガンで圧送式と重力式の使い分けが出来ます
・238gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます
・構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です
・大面積から小面積まで、1つのガンで対応出来ます
・塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です
【用途】
・圧送式と重力式の使い分けのある塗装に
・環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに
・大面積と小面積の塗装に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーガン 工業用塗装システムキットの型番26878のページです。
型番26878に関する仕様情報を記載しております。

スプレーガン 工業用塗装システムキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

塗装機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました