(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

偏光グラス TITICACA(チチカカ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F1940
偏光グラス TITICACA(チチカカ) アンゼンメガネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,000円
税込単価
27,500円

【特長】・偏光サングラスです・頭部を優しく包み込むようなホールド感で、ズレにく...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • コーティング:
    ハードマルチコート
  • ツル調整:
  • ノーズパッド:
  • 角度調整:
  • 高さ(mm):
    59
  • 長さ(mm):
    155
  • 幅(mm):
    130
  • レンズ厚(mm):
    2.0
  • 質量(g):
    24.000
  • 材質1:
    レンズ:プラスチック(CR39)
  • 材質2:
    フレーム:ナイロン

(i)ご注意

  • 暗所での使用はお避けください。
  • 太陽や強い光を直視しないでください。
  • ご使用後の汚れには水洗いをしてください(熱湯はお避けください)。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

F1940 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
フレーム色
レンズ色
可視光線透過率(%)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F1940

マットブラック/レッド
トゥルービュースポーツ/シルバーミラー
30
4580274169277
251-1234

1個

25,000( 27,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏光サングラスです
・頭部を優しく包み込むようなホールド感で、ズレにくいフレームです
・ワイドな視界と軽量感が特徴です
【用途】
・車の運転に
・港湾などの水辺に
【材質】
・レンズ:プラスチック(CR39)
・フレーム:ナイロン

(i)ご注意

  • 暗所での使用はお避けください。
  • 太陽や強い光を直視しないでください。
  • ご使用後の汚れには水洗いをしてください(熱湯はお避けください)。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏光グラス TITICACA(チチカカ)の型番F1940のページです。
型番F1940に関する仕様情報を記載しております。

偏光グラス TITICACA(チチカカ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F1941
F1947
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
フレーム色 レンズ色 可視光線透過率(%) JANコード トラスココード

23,000円

( 25,300円 )
1個 -

1日目

マットブラック/レッドライトスポーツ494580274169284251-1232

25,000円

( 27,500円 )
1個 -

1日目

ホワイトトゥルービューフォーカス/シルバーミラー124580274169345251-1228

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました