(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

偏光グラス STELTH(ステルス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

偏光グラス STELTH(ステルス)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,001円
税込価格
28,601円

【特長】・偏光サングラスです・フレームカーブ・レンズカーブは日本人のフェイスラ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • コーティング:
    ハードマルチコート
  • レンズ厚(mm):
    2.0
  • 質量(g):
    31.000
  • 材質1:
    レンズ:プラスチック(CR39)
  • 材質2:
    フレーム:ナイロン

(i)ご注意

  • 暗所での使用はお避けください。
  • 太陽や強い光を直視しないでください。高温の場所に長時間放置しないでください。
  • ご使用後の汚れには水洗いをしてください。(熱湯のご使用はお避けください。)
  • 水の中に長時間つけ置きをしないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
曇り止め
ツル調整
ノーズパッド
フレーム色
レンズ色
可視光線透過率(%)
角度調整
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マットブラック
トゥルービュースポーツ
30
-
-
-
4580274168744
250-3045

1個

26,001( 28,601円 )

1日目

マットブラック
マスターブルー
30
44
173
145
4580274168751
253-5014

1個

26,001( 28,601円 )

1日目

クリアブラック
ライトスポーツ
49
44
173
145
4580274168775
253-5006

1個

26,001( 28,601円 )

1日目

ガンメタル
イーズグリーン
40
62
144
134
4580274168874
251-1413

1個

26,001( 28,601円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏光サングラスです
・フレームカーブ・レンズカーブは日本人のフェイスラインに適した6カーブ形状です
・締め付けの少ないスプリングヒンジを搭載しています
・軽量でノーズパッドが付いていて、掛けやすいフレームです
・全体のシャープなイメージを崩すことなくアレンジされた大きなレンズで、遮光性と広い視界が確保されます
・朝まずめ夕まずめ時の使用で明るい視界を確保します
・自然な色合いに若干のコントラスト性能を加えた人気カラーです
・快晴時などの光量の多い際、自然な色合いのまま視界をクールダウンさせます
【用途】
・車の運転に
・港湾作業など水辺に
・屋外の眩しい環境時に
【材質】
・レンズ:プラスチック(CR39)
・フレーム:ナイロン

(i)ご注意

  • 暗所での使用はお避けください。
  • 太陽や強い光を直視しないでください。高温の場所に長時間放置しないでください。
  • ご使用後の汚れには水洗いをしてください。(熱湯のご使用はお避けください。)
  • 水の中に長時間つけ置きをしないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏光グラス STELTH(ステルス)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました