(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

持続冷却Tシャツ COOLINE(R)SX3テクノロジー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:27101350-200-M
持続冷却Tシャツ COOLINE(R)SX3テクノロジー ボウカンギ

通常単価(税別)
39,816円
税込単価
43,798円

【特長】・COOLINE(R)SX3は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    胴周り用品
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    ポリエステル、エラスタン

(i)ご注意

  • 1週間に1度は完全乾燥して下さい。
  • タオルなどで巻き、余分な水分を取り除いてご利用ください。
  • 納品時に白い粉が付着している事がありますが、梱包資材がくっつかないようにするためで製品本体に影響ございません。

型番

27101350-200-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

27101350-200-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

27101350-200-M

M
96~100
64
4260205933312
314-8109
215

1個

39,816( 43,798円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・COOLINE(R)SX3は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します
・体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます
・最大20時間の冷却効果が持続します
・使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます
・COOLMAX(R)繊維を使用した極めて通気性の高いSX3メッシュ素材は、完璧なフィット感とさらなる冷却効果を提供します
・特殊素材のため含ませた水分によって身体が濡れにくいです
・自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません
・DEOXX(R)fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます
【用途】
・作業着の冷却インナーとして
・酷暑など過酷な環境下での作業用に
【材質】
・ポリエステル、エラスタン

(i)ご注意

  • 1週間に1度は完全乾燥して下さい。
  • タオルなどで巻き、余分な水分を取り除いてご利用ください。
  • 納品時に白い粉が付着している事がありますが、梱包資材がくっつかないようにするためで製品本体に影響ございません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

持続冷却Tシャツ COOLINE(R)SX3テクノロジーの型番27101350-200-Mのページです。
型番27101350-200-Mに関する仕様情報を記載しております。

持続冷却Tシャツ COOLINE(R)SX3テクノロジーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
27101350-200-L
27101350-200-S
27101350-200-XL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 胸囲(cm) 着丈(cm) JANコード トラスココード 質量(g)

39,816円

( 43,798円 )
1個 -

1日目

L100~106654260205933329314-8108230

39,816円

( 43,798円 )
1個 -

1日目

S92~96614260205933305314-8107200

39,816円

( 43,798円 )
1個 -

1日目

XL106~11466.54260205933336314-8110250

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました