(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイラインロープGG 3つ打タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:36-4925
ハイラインロープGG 3つ打タイプ ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,539円
税込単価
19,293円

【特長】・繊維の中で比重が最も軽く、吸水性がない為、非常に扱いやすいロープです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 種類:
    3つ打
  • 特性:
    耐水性 / 耐薬品性
  • 材質:
    その他
  • 色:
    その他
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細:
    グレー
  • 包装形態:
    バンド掛巻

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

36-4925 解除

Loading...

 
カタログを表示

36-4925 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
引張強度(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

36-4925

9×200
256-5590
4943956649250
8000.0
9.8

1個

17,539( 19,293円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維の中で比重が最も軽く、吸水性がない為、非常に扱いやすいロープです
・水中にて伸び縮みが少なく表面が滑りにくい素材です
・摩擦に強く、また耐薬品性にも優れています
【用途】
・荷物の固定、結束用などに
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイラインロープGG 3つ打タイプの型番36-4925のページです。
型番36-4925に関する仕様情報を記載しております。

ハイラインロープGG 3つ打タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
36-4927
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
線径×長さ
(mm×m)
トラスココード JANコード 質量(g) 引張強度(kN)

31,083円

( 34,191円 )
1個 -

1日目

12×200256-5592494395664927414400.019.6

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました