(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性テーブルマット エレフィールマットNV-R(デスク用)

導電性テーブルマット エレフィールマットNV-R(デスク用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
50,276円
税込価格
55,304円

【特長】・ローコストタイプの導電性マットです・汚れや傷みやすい場所など、張り替...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    1.5
  • 幅(mm):
    910
  • 商品タイプ:
    静電気対策マット
  • 長さ(m):
    10
  • 色:
    グリーン
  • トラスココード:
    248-0409
  • 質量(g):
    19200.0
  • 材質1:
    導電性ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • 別売りのアース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してください。

型番

SKY-40R 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SKY-40R

1個

50,276( 55,304円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローコストタイプの導電性マットです
・汚れや傷みやすい場所など、張り替え頻度の高い使用箇所に適しています
・消防法施行令第4条の3に適合しています
【用途】
・半導体、電子部品など静電気対策用を必要とする作業台や保管棚のマットとして
【材質】
・導電性ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • 別売りのアース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してください。

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性テーブルマット エレフィールマットNV-R(デスク用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました