(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードリール 二次側先端プラグ仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

コードリール 二次側先端プラグ仕様

通常単価(税別)
18,600円
税込単価
20,460円

【特長】・非常に小型・軽量で場所を取らない設計です・着脱が容易な取付けベースを...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    6
  • 電線太さ(mm2):
    1.25
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    電源リール
  • トラスココード:
    379-3499
  • JANコード:
    4571255134629
  • 質量(g):
    3000.0
  • 材質1:
    ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
  • 材質2:
    本体カバー:樹脂
  • 定格電流(A):
    6
  • 奥行(mm):
    228
  • 高さ(mm):
    272
  • 幅(mm):
    147
  • コンセント仕様:
    12A/125V
  • コンセント仕様形状:
    接地付3P×2、2P×1
  • 色:
  • 電線種:
    SVCT

(i)ご注意

  • 使用時はケーブルを全て引き出してください。

型番

WCC-306RC 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

対応電圧(V)単相100V電線長さ(m)6
電線太さ(mm2)1.25電線芯数(C)3
コンセント個数3商品タイプ電源リール
トラスココード379-3499JANコード4571255134629
質量(g)3000.0材質1ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
材質2本体カバー:樹脂定格電流(A)6
奥行(mm)228高さ(mm)272
幅(mm)147コンセント仕様12A/125V
コンセント仕様形状接地付3P×2、2P×1
電線種SVCT - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WCC-306RC

1個

18,600( 20,460円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に小型・軽量で場所を取らない設計です
・着脱が容易な取付けベースを採用しています
・ラチェットロック式です
・自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています
・必要に応じて首振り可能です
・吊り下げ・壁付け両用タイプです
・巻取り側先端はコンセントプラグです
・ロックフリー機能の別作可能です
【用途】
・100V電力の供給用
・各種組み立てライン、メンテナンス工場などに
・機械や作業台下への組込みに
【材質】
・ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
・本体カバー:樹脂

(i)ご注意

  • 使用時はケーブルを全て引き出してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール 二次側先端プラグ仕様の型番WCC-306RCのページです。
型番WCC-306RCに関する仕様情報を記載しております。

コードリール 二次側先端プラグ仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト