(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードリール100V 1.25sq×3心×10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードリール100V 1.25sq×3心×10m

通常価格(税別)
27,749円 ~ 42,750円
税込価格
30,524円 ~ 47,025円

【特長】・接地付三ツ口コンセントコードリールです・着脱が容易な取り付けベースを...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    10
  • 電線太さ(mm2):
    1.25
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    電源リール
  • 材質1:
    ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
  • 材質2:
    本体カバー:樹脂
  • 定格電流(A):
    6
  • 奥行(mm):
    290
  • 高さ(mm):
    314
  • 幅(mm):
    164
  • コンセント仕様:
    12A/125V
  • コンセント仕様形状:
    接地付3P×2、2P×1
  • 電線種:
    SVCT

(i)ご注意

  • 使用時はケーブルを全て引き出してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
先端形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
386-6524
4571255134360
4100.0
グレー
-

1個

27,749( 30,524円 )

1日目

386-6525
4571255134681
4100.0
オレンジ
-

1個

27,749( 30,524円 )

1日目

386-6560
4571255134407
4500.0
グレー
LEDライト

1個

42,750( 47,025円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接地付三ツ口コンセントコードリールです
・着脱が容易な取り付けベースを採用しました
・必要に応じた首振り機能付です
・自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています
・耐久性に優れた耐震ケーブルです
・吊り下げ・壁付け両用タイプです
【用途】
・100V電力の供給用
・各種組み立てライン、メンテナンス工場など
・作業環境の改善
【材質】
・ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
・本体カバー:樹脂

(i)ご注意

  • 使用時はケーブルを全て引き出してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール100V 1.25sq×3心×10mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました