(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:686X5X500
高機能シール材 エプトシーラーNO.686(半独立半連続気泡タイプ) キミツボウスイテープ

高機能シール材 エプトシーラーNO.686(半独立半連続気泡タイプ) 686X5X500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,805円
税込単価
4,186円

【特長】・汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートを...

詳細情報を確認する

型番

686X5X500 解除

Loading...

686X5X500 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ厚(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

686X5X500

500
5
4953871169092
836-5326
425.000
10

1個

3,805( 4,186円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します
【用途】
・エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に
【材質】
・基材:特殊発泡ゴム(EPDM)
・粘着剤:アクリル系

686X5X500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高機能シール材 エプトシーラーNO.686(半独立半連続気泡タイプ)の型番686X5X500のページです。
型番686X5X500に関する仕様情報を記載しております。

高機能シール材 エプトシーラーNO.686(半独立半連続気泡タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
686X10X1000
686X10X500
686X15X1000
686X15X500
686X20X1000
686X20X500
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?テープ幅
(mm)
テープ厚
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

12,095円

( 13,305円 )
1個 -

1日目

-1000104953871220601252-27081600.000

5,748円

( 6,323円 )
1個 あり

1日目

10500104953871169108836-5327850.000

15,826円

( 17,409円 )
1個 -

1日目

-1000154953871220618252-27062400.000

7,693円

( 8,462円 )
1個 あり

1日目

10500154953871169115836-53281275.000

20,955円

( 23,051円 )
1個 -

50日目

-1000204953871220625252-27033200.000

8,253円

( 9,078円 )
1個 あり

1日目

10500204953871169122836-53291700.000

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました