(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED防雨防湿形ライトFL20形相当900lm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED防雨防湿形ライトFL20形相当900lm

通常単価(税別)
11,804円
税込単価
12,984円

【特長】・天付・壁付兼用の一般住宅用防雨・防湿形器具です【用途】・雨や湿気に強...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    LED
  • 商品タイプ:
    装置照明
  • 全光束(lm):
    900
  • 消費電力(W):
    8
  • 光源色:
    昼白色
  • 高さ(mm):
    108
  • 取付タイプ:
    天付・壁付兼用
  • 消費効率(lm/W):
    112.5
  • 色温度(K):
    5000
  • 全長(mm):
    664
  • 電源(V):
    AC100
  • 幅(mm):
    104
  • JANコード:
    4904323775163
  • 質量(g):
    1300.0
  • トラスココード:
    364-7806
  • 材質1:
    乳白色樹脂カバー

型番

HWDG22006-MP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HWDG22006-MP

1個

11,804( 12,984円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天付・壁付兼用の一般住宅用防雨・防湿形器具です
【用途】
・雨や湿気に強い便利なLED照明器具
【材質】
・乳白色樹脂カバー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED防雨防湿形ライトFL20形相当900lmの型番HWDG22006-MPのページです。
型番HWDG22006-MPに関する仕様情報を記載しております。

LED防雨防湿形ライトFL20形相当900lmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました