(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDキッチンライト HWDGS22005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDキッチンライト HWDGS22005

通常単価(税別)
12,845円
税込単価
14,130円

【特長】・人感センサ搭載 制御機能:センサスイッチ:消灯→点灯→消灯【用途】・...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    LED
  • 商品タイプ:
    装置照明
  • 全光束(lm):
    660
  • 消費電力(W):
    9
  • タイプ:
    人感センサ付
  • 光源色:
    昼白色
  • 高さ(mm):
    88
  • 取付タイプ:
    壁面・棚下兼用
  • 消費効率(lm/W):
    73.3
  • 色:
    白色樹脂側板
  • 色温度(K):
    5000
  • 長さ(mm):
    616
  • 電源(V):
    AC100
  • 幅(mm):
    55
  • JANコード:
    4904323775156
  • 質量(g):
    900.0
  • トラスココード:
    364-7634
  • 材質1:
    本体:鋼板

型番

HWDGS22005 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HWDGS22005

1個

12,845( 14,130円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人感センサ搭載 制御機能:センサスイッチ:消灯→点灯→消灯
【用途】
・LEDキッチンライト・棚下灯など
【材質】
・本体:鋼板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDキッチンライト HWDGS22005の型番HWDGS22005のページです。
型番HWDGS22005に関する仕様情報を記載しております。

LEDキッチンライト HWDGS22005のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました