(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ363

高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ363

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
76,306円
税込単価
83,937円

【特長】・アルミ箔とガラスクロスの基材で、シリコン粘着剤が使用されたテープです...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    32.9
  • テープ厚(mm):
    0.19
  • 基材:
    アルミ箔
  • ツヤ(光沢)有無:
    ツヤなし(光沢なし)
  • 耐熱性:
  • 最高使用温度(℃):
    316
  • 最低使用温度(℃):
    -54
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 粘着力:
    5.7N/10mm
  • 色:
    シルバー
  • 単品/パック:
    単品
  • JANコード:
    4589492601408
  • トラスココード:
    256-5586
  • 質量(g):
    500.000
  • 引張強度(N/10mm):
    236.4
  • 基材詳細:
    ガラスクロス入りアルミニウム

型番

363-50X32-1P 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

363-50X32-1P

1個

76,306( 83,937円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ箔とガラスクロスの基材で、シリコン粘着剤が使用されたテープです
・軽量で柔軟性がある基材でありながら、引っ張りや引き裂き強度が強く、高い耐熱性を誇ります
【用途】
・熱から保護したり、高音になる場所での固定にご使用頂けます
【材質】
・基材:ガラスクロス入りアルミニウム
・粘着剤:シリコーン系

363-50X32-1Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ363の型番363-50X32-1Pのページです。
型番363-50X32-1Pに関する仕様情報を記載しております。

高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ363のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました