(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FFミラー自立埋込タイプ 角型 室内外両用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F33EXS
FFミラー自立埋込タイプ 角型 室内外両用 アンゼンミラー

通常単価(税別)
63,376円
税込単価
69,714円

【特長】・道路の死角から来る人や自転車などの安全確認ができます【用途】・駐車場...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 直射日光やライト等の光が当たった場合、角度によっては見えにくくなることがあります。
  • エクステリア施工業者様にご依頼ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

F33EXS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
ポール全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F33EXS

4560286545818
252-8109
2900.0
241
311
22.3
シルバー
最大値:1461

1個

63,376( 69,714円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路の死角から来る人や自転車などの安全確認ができます
【用途】
・駐車場、道路などの安全確認に
【材質】
・ミラー:アクリル、柱:アルミ

(i)ご注意

  • 直射日光やライト等の光が当たった場合、角度によっては見えにくくなることがあります。
  • エクステリア施工業者様にご依頼ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FFミラー自立埋込タイプ 角型 室内外両用の型番F33EXSのページです。
型番F33EXSに関する仕様情報を記載しております。

FFミラー自立埋込タイプ 角型 室内外両用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F33EXB
F48EXB
F48EXS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 幅(mm) 奥行(mm) ポール全長(mm)

63,376円

( 69,714円 )
1個 -

8日目

4560286545825252-81112900.024131122.3ブラック最大値:1461

97,500円

( 107,250円 )
1個 -

8日目

4560286545849252-81103300.036147123.3ブラック最大値:1301

97,500円

( 107,250円 )
1個 -

8日目

4560286545832252-81083300.036147123.3シルバー最大値:1301

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました