(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FFミラー気配 角型 室内専用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FFミラー気配 角型 室内専用

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
22,750円 ~ 30,875円  特別価格 
税込価格
25,025円 ~ 33,963円  特別価格 

【特長】・目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します・トイレ出入口での衝突...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
  • 屋外では使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用例

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
取付場所
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4560286546013
260-0010
85
-
120
270
2.4
トイレの出入口に

1個

22,750円

19,173

( 21,090円 )

1日目

4560286546068
260-0011
220
コーナー取付パーツ:アルミ
304.5
120
64
トイレ通路のコーナーに

1個

30,875円

26,021

( 28,623円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します
・トイレ出入口での衝突防止に
・ぼかし加工を施しているため、プライバシーに配慮し、人の気配だけが見えます
【材質】
・ミラー:ポリカーボネート

(i)ご注意

  • オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
  • 屋外では使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FFミラー気配 角型 室内専用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました