(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパワ・デジタルト無線機(簡易登録申請タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイパワ・デジタルト無線機(簡易登録申請タイプ)

通常単価(税別)
45,173円
税込単価
49,690円

【特長】・抗菌・抗ウイルス加工でビジネスからレジャーまで安心です・薄型設計です

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル無線機
  • 通話距離:
    0.5~1km(市街地)、1~4km(郊外)
  • アンテナ長(mm):
    114
  • 付属品:
    あり
  • 電源:
    充電式
  • 色:
    ブラック
  • 奥行(mm):
    28.4
  • 高さ(mm):
    92
  • 幅(mm):
    56
  • バッテリー(mAh):
    1800
  • 質量(g):
    247.000
  • 中継器対応:
    非対応
  • 保護等級:
    IP54/55/67/68
  • チャンネル数:
    30
  • 送受信周波数(MHz):
    許可された351MHz帯
  • 免許・資格要不要:
    不要

(i)ご注意

  • ご使用には登録申請が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TPZ-D563BT 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPZ-D563BT

4975514062959
337-6111
Bluetooth対応

1個

45,173( 49,690円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌・抗ウイルス加工でビジネスからレジャーまで安心です
・薄型設計です

(i)ご注意

  • ご使用には登録申請が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワ・デジタルト無線機(簡易登録申請タイプ)の型番TPZ-D563BTのページです。
型番TPZ-D563BTに関する仕様情報を記載しております。

ハイパワ・デジタルト無線機(簡易登録申請タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました