(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

正弦波インバーター搭載発電機2.6kVA(交流専用) リコイルスタータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

正弦波インバーター搭載発電機2.6kVA(交流専用) リコイルスタータ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
339,375円 283,921円
税込単価
373,313円 312,313円

【特長】・高出力で高い機動力をもっています・燃料噴射装置をFIシステム採用に変...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防音型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力:
    100V-2.6kVA(50/60Hz)
  • 連続運転時間(h):
    8.6~3.3(1/4負荷~定格負荷)
  • 仕様:
    インバーター
  • 使用燃料:
    無鉛ガソリン
  • 全高(mm):
    452
  • 全長(mm):
    571
  • 全幅(mm):
    306
  • コンセント形状:
    単相100V×2(15A)、単相100V(30A)、単相100V
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • JANコード:
    4945943203803
  • 質量(g):
    26500.0
  • トラスココード:
    385-6097
  • オイルアラート:
  • タンク容量(L):
    4.6
  • 始動方式:
    リコイル
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 騒音値(dB):
    84~91
  • 並列運転:
  • エコ機能:
  • ロック付コンセント:

(i)ご注意

  • 騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。
  • 連続運転時間は目安です。

型番

EU26IJJN 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EU26IJJN

1個

339,375円

283,921

( 312,313円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力で高い機動力をもっています
・燃料噴射装置をFIシステム採用に変更したことによって大幅な低燃費運転が可能になりました
・定格2.6kVAでありながら軽量を実現しました
【用途】
・作業現場、BCP対策、防災備蓄として

(i)ご注意

  • 騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。
  • 連続運転時間は目安です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

正弦波インバーター搭載発電機2.6kVA(交流専用) リコイルスタータの型番EU26IJJNのページです。
型番EU26IJJNに関する仕様情報を記載しております。

正弦波インバーター搭載発電機2.6kVA(交流専用) リコイルスタータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました