(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネッククーラーPro R4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネッククーラーPro R4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,636円
税込単価
12,800円

【特長】・4つの冷却プレートでとにかく冷える、猛暑対策商品です・プレートが外気...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    首周り用品
  • 奥行(mm):
    130~212
  • 高さ(mm):
    40
  • 電源:
    専用バッテリー・USB給電
  • 幅(mm):
    110~215
  • JANコード:
    4580060593262
  • 質量(g):
    455.000
  • トラスココード:
    367-1990
  • 材質1:
    本体:ポリカーボネート(PC-ABS)
  • 材質2:
    冷却プレート:アルミ

型番

TKPNC22BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKPNC22BK

1個

11,636( 12,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4つの冷却プレートでとにかく冷える、猛暑対策商品です
・プレートが外気温から-15度まで冷たくなり、首全体を冷やします
・防水(IPX5)、防塵(別売防塵カバー装着時IP4X)、耐衝撃、耐薬品の高い耐久性により過酷な現場でも安心して使用可能です
・それぞれのプレートが最適な温度で冷えることで、長く冷えを感じられる「ゆらぎモード」を搭載
【用途】
・暑い夏の現場作業に
・炎天下での作業に
【材質】
・本体:ポリカーボネート(PC-ABS)
・冷却プレート:アルミ
【セット内容】
・本体、専用バッテリー、USB Type C-USB Type Cケーブル、USB-Type cケーブル、落下防止ストラップ、六角レンチ2個、取扱説明書

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネッククーラーPro R4の型番TKPNC22BKのページです。
型番TKPNC22BKに関する仕様情報を記載しております。

ネッククーラーPro R4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました