(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護メガネ X-pect 8330/8515

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R58267
保護メガネ X-pect 8330/8515【6~10個入り】 アンゼンメガネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,000円
税込単価
16,500円

【特長】・X-pect 8330(R58267)モデルは、柔軟性のあるフラット...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • レンズ色:
    クリア
  • レンズ厚(mm):
    2.2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

カタログを表示

R58267 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
ノーズパッド
角度調整
顔あたりソフト
高さ(mm)
幅(mm)
テンプル色
質量(g)
トラスココード
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R58267

二眼型メガネ
-
43.5
128
クリア
270.000
346-3398
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリカーボネート

1パック

10個入り

15,000( 16,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・X-pect 8330(R58267)モデルは、柔軟性のあるフラットなテンプルと、透明のラチェット機構による調節機能の両方を特徴としています
・X-pect 8515(R58271)は密閉タイプのフレームのため、空気感染を防ぐことが可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ X-pect 8330/8515の型番R58267のページです。
型番R58267に関する仕様情報を記載しております。

保護メガネ X-pect 8330/8515のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
R58271
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状 ノーズパッド 角度調整 顔あたりソフト 高さ(mm) 幅(mm) テンプル色 質量(g) トラスココード 材質1 材質2

10,800円

( 11,880円 )

6個入り

1パック あり

1日目

ゴーグル--87171.7-516.000346-3399レンズ:アセテートレンズフレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました