(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特定小電力トランシーバー(Bluetooth対応モデル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SRS220A
特定小電力トランシーバー(Bluetooth対応モデル) トランシーバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,105円
税込単価
17,716円

【特長】・Bluetoothユニット内蔵しています・最高水準のIP68相当の防...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SRS220A 解除

Loading...

 
カタログを表示

SRS220A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
アンテナ長(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRS220A

95
4909959175646
256-4180

1個

16,105( 17,716円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Bluetoothユニット内蔵しています
・最高水準のIP68相当の防塵・防水性能を搭載しています
・緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています
・軽量・コンパクトボディです
・単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です
【用途】
・構内連絡に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特定小電力トランシーバー(Bluetooth対応モデル)の型番SRS220Aのページです。
型番SRS220Aに関する仕様情報を記載しております。

特定小電力トランシーバー(Bluetooth対応モデル)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SRS220SA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
アンテナ長
(mm)
JANコード トラスココード

16,105円

( 17,716円 )
1個 あり

1日目

354909959175684256-4174

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました