(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段積みフラットリール DBN-30KBF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

段積みフラットリール DBN-30KBF

通常単価(税別)
42,646円
税込単価
46,911円

【特長】・段積みできる角型フレームタイプです・簡単に分解ができるクイックリリー...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.5
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    防雨型
  • 温度センサー:
    ○ 自動復帰
  • 2P・3P兼用プラグ:
  • 漏電遮断器仕様:
    漏電過負荷短絡保護兼用
  • JANコード:
    4930510127859
  • トラスココード:
    352-9124
  • 質量(g):
    10500.0
  • 定格電流(A):
    6
  • コンセント仕様定格:
    2P・15A・125V アース付
  • 電線種:
    VCT
  • コンセント仕様形状:
    三相1

型番

DBN-30KBF 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DBN-30KBF

1個

42,646( 46,911円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・段積みできる角型フレームタイプです
・簡単に分解ができるクイックリリース機構
・温度センサー内蔵
・オレールプラグ付
・巻落ち防止金具付
【用途】
・倉庫での収納や、車載時の収納スペースの有効活用に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段積みフラットリール DBN-30KBFの型番DBN-30KBFのページです。
型番DBN-30KBFに関する仕様情報を記載しております。

段積みフラットリール DBN-30KBFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました