(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブレードホース用アダプタ

ブレードホース用アダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,009円
税込単価
13,210円

【商品仕様】・ブレードホース用アダプタです・材質:真鍮・最高使用圧力(MPa)...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース用継手
  • 本体材質:
    黄銅
  • 形状:
    ストレート
  • ホース接続種類:
    袋ナット
  • 接続種類:
    おねじ
  • 接続ねじの種類:
    R
  • 接続ねじの呼び:
    1B
  • 適用ホース内径(φ):
    25
  • 適用ホース外径(φ):
    33
  • JANコード:
    4589737123795
  • 質量(g):
    325.000
  • トラスココード:
    252-6630
  • 材質1:
    真鍮
  • 適合ホース内径(mm):
    25
  • 適合ホース外径(mm):
    33

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8BH-250-BSBM

1個

12,009( 13,210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ブレードホース用アダプタです
・材質:真鍮
・最高使用圧力(MPa):1.0
・適合ホース内径(mm):25
・適合ホース外径(mm):33

Loading...

8BH-250-BSBMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレードホース用アダプタの型番8BH-250-BSBMのページです。
型番8BH-250-BSBMに関する仕様情報を記載しております。

ブレードホース用アダプタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました